Données techniques

KR26FXLL/3AS

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 26 mm
    d1 10 mm
    C 12 mm
    F 12 mm
    B 13 mm
    B1 36 mm
    B2 23 mm
    G M10X1.25
    G1 12 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 17 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Couple de serrage max 14 Nm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,06 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 5,3 kN
    C0r 6,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 6,1 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés