Données techniques

KR30X

Galet de cames sur axe

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure cylindrique

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure cylindrique
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 30 mm
    d1 12 mm
    C 14 mm
    F 15 mm
    B 15 mm
    B1 40 mm
    B2 25 mm
    G M12X1.5
    G1 13 mm
    B3 6 mm
    C1 0,6 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 23 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Couple de serrage max 20 Nm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,09 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,7 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 13 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,38 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz

Derniers produits consultés