Données techniques
KR35XLL/3AS
Galet de cames sur axe

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 35 mm d1 16 mm C 18 mm F 18 mm B 19,5 mm B1 52 mm B2 32,5 mm G M16X1.5 G1 17 mm B3 8 mm C1 0,8 mm n 6 mm a 3 mm e 27 mm Dw 2 mm Lw 11,3 mm Couple de serrage max 52 Nm Roulement avec/sans cage Avec Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,17 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 12,2 kN C0r 17,9 kN Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN Nlim (graisse) 8 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,9 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11 Hz