Données techniques

KR47H

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 47 mm
    d1 20 mm
    C 24 mm
    F 25 mm
    B 25,5 mm
    B1 66 mm
    B2 40,5 mm
    G M20X1.5
    G1 21 mm
    B3 9 mm
    C1 0,8 mm
    n 8 mm
    a 4 mm
    e 37 mm
    h 8 mm
    R 500 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Couple de serrage max 98 Nm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,39 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 20,7 kN
    C0r 33,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 4,7 kN
    Nlim (graisse) 6 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 8 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,91 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12 Hz

Derniers produits consultés