Données techniques

KR62H

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 62 mm
    d1 24 mm
    C 29 mm
    F 30 mm
    B 30,5 mm
    B1 80 mm
    B2 49,5 mm
    G M24X1.5
    G1 25 mm
    B3 11 mm
    C1 0,8 mm
    n 8 mm
    a 4 mm
    e 44 mm
    h 8 mm
    R 500 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 20,8 mm
    Couple de serrage max 178 Nm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,79 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 28,9 kN
    C0r 55 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Nlim (graisse) 5 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 6 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,92 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14 Hz

Derniers produits consultés