Données techniques

KRV12H/3AS

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 12 mm
    d1 4 mm
    C 8 mm
    F 4,8 mm
    B 9 mm
    B1 20 mm
    B2 11 mm
    G M4X0.7
    G1 6 mm
    C1 0,5 mm
    e 8,5 mm
    h 2,5 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,8 mm
    Couple de serrage max 1 Nm
    Roulement avec/sans cage Sans
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,008 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 3,5 kN
    C0r 3,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,72 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,38 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 3,96 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 4,95 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,05 Hz

Derniers produits consultés