Données techniques

KRV13LLH/3AS

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 13 mm
    d1 5 mm
    C 9 mm
    F 5,75 mm
    B 10 mm
    B1 23 mm
    B2 13 mm
    G M5X0.8
    G1 7,5 mm
    C1 0,5 mm
    e 9,5 mm
    h 3 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,8 mm
    Couple de serrage max 2 Nm
    Roulement avec/sans cage Sans
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,01 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 4,65 kN
    C0r 5,55 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,8 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,4 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,63 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,95 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,05 Hz

Derniers produits consultés