Données techniques

KRV16FLLD0H/L588

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    e 12 mm
    h 3 mm
    R 500 mm
    Dw 1,48 mm
    Lw 8,5 mm
    Couple de serrage max 3 Nm
    Roulement avec/sans cage Sans
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,02 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 6,5 kN
    C0r 9,35 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,25 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,44 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11,56 Hz

Derniers produits consultés