Données techniques

KRV19/3AS

Galet de cames sur axe

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, aiguilles jointives, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure bombée

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, aiguilles jointives, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure bombée
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 19 mm
    d1 8 mm
    C 11 mm
    F 10 mm
    B 12 mm
    B1 32 mm
    B2 20 mm
    G M8X1.25
    G1 10 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 14 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,5 mm
    Couple de serrage max 8 Nm
    Roulement avec/sans cage Sans
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,03 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 7,45 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,38 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,54 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10,44 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,56 Hz

Derniers produits consultés