Données techniques
LM45410
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Cuvette
Cuvette

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 0 mm D 50,29 mm B 0 mm C 10,67 mm T 14,22 mm d1 40,2 mm rs min 0 mm r1s min 1,3 mm e 0,37 Y2 1,62 Y0 0,89 Masse 0,04 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 0 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1 Capacité statique, C0 0 kN Charge limite à la fatigue, Cu 0 kN Nref 0 Tr/min Vitesse limite, Nlim 0 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 0 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 0 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 0 Hz -
Dimensions pièces environnantes
ra max 0 mm r1a max 1,3 mm -
Coefficients de calcul