Données techniques
LUBER READY 60 UNIVERSAL +
Ready
Graisseur monopoint automatique à entrainement électrochimique, particulièrement adapté pour les emplacements étroits et difficiles d’accès. Flexible d’utilisation, il permet une utilisation optimale de vos équipements
Graisseur monopoint automatique à entrainement électrochimique, particulièrement adapté pour les emplacements étroits et difficiles d’accès. Flexible d’utilisation, il permet une utilisation optimale de vos équipements

-
Visuel(s)
-
Documentation
-
Données techniques
Caractérisitiques principales du lubrifiant Type de lubrifiant Graisse Consistance 2 Huile de base Minérale Température max d'utilisation du lubrifiant 130 °C Température min d'utilisation du lubrifiant -30 °C Viscosité à 100°C 6,5 cSt Viscosité à 40°C 220 cSt
Caractéristiques principales du graisseur Certification ATEX Oui/Yes Contenance 60 Volume_cmc Diamètre 58 mm Durée de distribution 1 à 12 mois Entraînement Electrochimique Longueur 84,5 mm Poids 0,14 kg Pression max 5 bar Température max. d'utilisation 60 °C Température min d'utilisation -20 °C Nom du lubrifiant Universal +