Données techniques
LUBER SMART 125 FOOD
Smart

-
Visuel(s)
-
Documentation
-
Données techniques
Caractérisitiques principales du lubrifiant Type de lubrifiant Graisse Consistance 2 Huile de base Minérale parafinique Température max d'utilisation du lubrifiant 120 °C Température min d'utilisation du lubrifiant -30 °C Viscosité à 100°C 22 cSt Viscosité à 40°C 195 cSt
Caractéristiques principales du graisseur Certification ATEX Oui/Yes Contenance 125 Volume_cmc Diamètre 65 mm Durée de distribution 1 à 12 mois au mois près Entraînement Electrochimique Longueur 132 mm Poids 0,28 kg Pression max 6 bar Température max. d'utilisation 60 °C Température min d'utilisation -20 °C Nom du lubrifiant Food