Données techniques
M250.01
ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre extérieur 1 86 mm NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15 Largeur 1 12 mm Poids 110 g Type de roulement GEN2 -
Équivalences OE
Marque Référence OE BMW 31 33 1 090 612 -
Est contenu dans
-
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position BMW M3 M3 (E46) 07/2000 => 09/2006 AVANT DROIT
GAUCHE
GAUCHE / DROITBMW M5 M5 (E60) 12/2004 => 03/2007 AVANT GAUCHE / DROIT BMW M5 M5 (E61 LCI) 01/2007 => 09/2011 AVANT GAUCHE / DROIT BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001 AVANT GAUCHE / DROIT BMW 7 series Série 7 (E65) 09/2001 => 10/2008 AVANT GAUCHE / DROIT BMW 7 series Série 7 (E66) 03/2002 => 10/2008 AVANT GAUCHE / DROIT BMW 7 series Série 7 (E67) 10/2002 => 06/2008 AVANT GAUCHE / DROIT BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006 AVANT GAUCHE / DROIT BMW Z4 Z4 (E85/E86) 09/2002 => 03/2009 AVANT GAUCHE / DROIT BMW M6 M6 (E63/E64) 03/2005 => 07/2010 AVANT GAUCHE / DROIT