Données techniques

M252.00

ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 54 mm
    Diamètre interieur 1 12 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 11 mm
    Poids 60 g
    Type de roulement GEN0
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    FORD 6150276
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés