Données techniques
M252.06
ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre extérieur 1 117,5 mm NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15 Largeur 1 12 mm Poids 108 g Type de roulement GEN2 -
Équivalences OE
Marque Référence OE FORD 1023332 | 1051724 | 1078730 | 1103725 | 6735956 VOLVO 30616825 -
Est contenu dans
-
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position FORD Cougar Cougar 09/1998 => 02/2001 AVANT GAUCHE / DROIT FORD Mondeo Mondeo II (GD) 08/1996 => 09/2000 AVANT GAUCHE / DROIT FORD Mondeo Mondeo I (FD) 01/1993 => 08/1996 AVANT GAUCHE / DROIT FORD Scorpio Scorpio 10/1994 => 07/1998 AVANT GAUCHE / DROIT FORD Transit/Tourneo Transit 2000 01/2000 => 12/2006 AVANT GAUCHE / DROIT VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004 AVANT GAUCHE / DROIT VOLVO V40 V40 10/1995 => 03/2004 AVANT GAUCHE / DROIT