Données techniques

M253.02

ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 45 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 11,8 mm
    Poids 80 g
    Type de roulement GEN0
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CHEVROLET 94535236
    DAEWOO 94535236
    OPEL 344518
    VAUXHALL 90374844
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999 AVANT GAUCHE / DROIT
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés