Données techniques

M253.08

ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 12 mm
    Diamètre interieur 1 36 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 17 mm
    Poids 465 g
    Type de roulement GEN2.5
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    OPEL 312510
    VAUXHALL 90468618
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Astra Astra Classic II sur base G 01/2005 => 12/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Combo Combo Tour sur base Corsa C 04/2002 => 06/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Corsa Corsa C FL 09/2003 => 07/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII FL 09/2003 => 10/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés