Données techniques

M254.01

Butée de suspension

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 45,3 mm
    Diamètre interieur 1 14,15 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 13,4 mm
    Poids 65 g
    Type de roulement GEN0
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 1J0412249 | 6R0412249 | 357412249
    CHEVROLET 96535010
    FORD 1102592 | 7201688
    SEAT 1J0412249 | 6R0412249 | 357 412 249 A | 357412249
    SKODA 1J0412249 | 6R0412249 | 357412249
    SMART 4503300051
    VOLKSWAGEN 1J0412249 | 6R0412249 | 357412249
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    CHEVROLET Kalos Kalos (T200) 01/2005 => 05/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/1 01/2005 => 05/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/2 03/2008 => 02/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    DAEWOO Kalos Kalos (T200) 09/2002 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    SMART Fortwo Fortwo MKII 01/2007 => 11/2014 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés