Données techniques

M255.12

ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 106 mm
    Diamètre interieur 1 62,2 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 38,5 mm
    Poids 205 g
    Type de roulement GEN2
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 543259539R
    SMART 4533210084
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    SMART Fortwo Fortwo MKIII 07/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    SMART Forfour Forfour II 07/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Twingo Twingo III 09/2014 => 04/2019 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Twingo Twingo III phase 2 04/2019 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés