Données techniques
M259.04
ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre extérieur 1 70,7 mm NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15 Largeur 1 7 mm Poids 90 g Type de roulement GEN1 -
Équivalences OE
Marque Référence OE ALFA ROMEO 5032-24 | 4390179 CITROEN 5032-24 | 5035-39 | 5035-47 FIAT 4390179 | 1302443080 | 1318573080 | 1355179080 PEUGEOT 5032-24 | 5035-39 | 5035-47 TALBOT 5032-24 -
Est contenu dans
-
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989 AVANT GAUCHE / DROIT CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 AVANT GAUCHE / DROIT CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 AVANT GAUCHE / DROIT CITROEN Jumper Jumper III FL 03/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 AVANT DROIT
GAUCHE
GAUCHE / DROITFIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 AVANT GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 AVANT GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
DROIT
GAUCHEFIAT Ducato Ducato II (250-251) 07/2006 => 11/2011 AVANT DROIT
GAUCHE / DROITFIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 AVANT GAUCHE / DROIT FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 AVANT DROIT
GAUCHE / DROITFIAT Ducato Ducato II (250-251) 05/2011 => AVANT DROIT
GAUCHE / DROITFIAT Ducato Ducato II (250) 06/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT FIAT Talento Talento (290) 03/1988 => 12/1994 AVANT GAUCHE / DROIT PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 AVANT GAUCHE / DROIT PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994 AVANT GAUCHE / DROIT TALBOT Express Express MKII 07/1990 => 06/1994 AVANT GAUCHE / DROIT