Données techniques

M259.12

ROULEMENT DE JAMBE DE SUSPENSION

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 124,92 mm
    Diamètre interieur 1 60,60 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 51 mm
    Poids 300 g
    Type de roulement GEN2
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 9817592480
    DS 9817592480
    PEUGEOT 9817592480
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CITROEN Berlingo Berlingo (K9) 06/2018 => AVANT INF. GAUCHE/DROIT
    GAUCHE / DROIT
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN C4 SpaceTourer C4 SpaceTourer 04/2018 => AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN C5 Aircross C5 Aircross (C84) 09/2018 => AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Partner Partner (K9) Version VU du Rifter 10/2018 => AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 => AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 => AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 => AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 508 508 II (R8) 09/2018 => AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Rifter Rifter (K9) 06/2018 => AVANT GAUCHE / DROIT
    INF. GAUCHE/DROIT
    DS DS7 DS7 Crossback 11/2017 => AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés