FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

Mallette montage à froid

La mallette de montage NTN-SNR contient l'ensemble des accessoires nécessaires pour effectuer les opérations de montage à froid sans endommager les composants. Elle se compose de:

- 33 douilles de frappe (correspondant à plus de 400 dimensions de roulements). Sur chaque douille sont gravées les dimensions correspondantes aux roulements selon l'ISO, de 10 mm jusqu'à 50 mm d'alésage et de 26 à 100 mm de diamètre extérieur.

- 3 robustes tubes percuteurs en aluminium sur lesquels on fixe les douilles de frappe.

- 1 maillet anti-rebond pour une restitution maximale de la force du coup porté.
Référence

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool set

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool