Données techniques
N.211.EG15
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 55 mm D 100 mm B 21 mm E 90 mm F 66 mm d1 70,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,1 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 0,67 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 83,1 kN Capacité statique, C0 94,2 kN Charge limite à la fatigue, Cu 11,5 kN Nref 5 800 Tr/min Vitesse limite, Nlim 8 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,35 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,19 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,81 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 63 mm Da max 93,5 mm Db min 91 mm Dc max 88 mm ra max 1,5 mm r1a max 1 mm -
Coefficients de calcul