Données techniques
N.212.EG15
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 60 mm D 110 mm B 22 mm E 100 mm F 72 mm d1 77,5 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 0,83 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 94 kN Capacité statique, C0 102 kN Charge limite à la fatigue, Cu 12,4 kN Nref 5 400 Tr/min Vitesse limite, Nlim 7 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,98 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,7 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,3 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 68 mm Da max 102 mm Db min 101 mm Dc max 97 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul