Données techniques
N.213.E.G15
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 65 mm D 120 mm B 23 mm E 108,5 mm F 78,5 mm d1 84,4 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 1,05 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 107 kN Capacité statique, C0 119 kN Charge limite à la fatigue, Cu 14,5 kN Nref 5 000 Tr/min Vitesse limite, Nlim 6 900 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,07 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,72 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,28 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 73 mm Da max 112 mm Db min 110 mm Dc max 106 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul