Données techniques
N1016G1C2P6
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 80 mm D 125 mm B 22 mm E 113,5 mm F 91,5 mm d1 95,9 mm rs min 1,1 mm r1s min 1 mm Classe de jeu radial C2 Masse (sans bague HJ) 0,91 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 72,5 kN Capacité statique, C0 90,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 11 kN Nlim (Huile) 6 700 Tr/min Nlim (graisse) 5 700 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 86,5 mm Da max 120 mm Db min 115 mm Dc max 111 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficients de calcul