Données techniques
N1018C2NAP5
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 90 mm D 140 mm B 24 mm E 127 mm F 103 mm d1 107,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,1 mm Classe de jeu radial C2 Masse (sans bague HJ) 1,33 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 90 kN Capacité statique, C0 90 kN Charge limite à la fatigue, Cu 10,5 kN Nlim (Huile) 5 900 Tr/min Nlim (graisse) 5 100 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 98 mm Da max 133,5 mm Db min 129 mm Dc max 124 mm ra max 1,5 mm r1a max 1 mm -
Coefficients de calcul