Données techniques
N1092
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 460 mm D 680 mm B 100 mm E 624 mm F 516 mm d1 537,6 mm rs min 6 mm r1s min 6 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 120 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 1 540 kN Capacité statique, C0 2 630 kN Charge limite à la fatigue, Cu 190 kN Nlim (Huile) 1 000 Tr/min Nlim (graisse) 850 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 484 mm Da max 656 mm Db min 628 mm Dc max 620 mm ra max 5 mm r1a max 5 mm -
Coefficients de calcul