Données techniques
N206ET2XC3
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 30 mm D 62 mm B 16 mm E 55,5 mm F 37,5 mm d1 41,1 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Classe de jeu radial C3 Masse (sans bague HJ) 0,2 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 39 kN Capacité statique, C0 37,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 4,55 kN Nlim (Huile) 13 000 Tr/min Nlim (graisse) 11 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,4 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,97 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,24 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,76 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 35 mm Da max 58 mm Db min 56 mm Dc max 53 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coefficients de calcul