Données techniques
N207ET2X
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 35 mm D 72 mm B 17 mm E 64 mm F 44 mm d1 48 mm rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 0,29 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 50,5 kN Capacité statique, C0 50 kN Charge limite à la fatigue, Cu 6,1 kN Nlim (Huile) 11 000 Tr/min Nlim (graisse) 9 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,41 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,22 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,7 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,3 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 41,5 mm Da max 68 mm Db min 65 mm Dc max 62 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coefficients de calcul