Données techniques
N208
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 70 mm F 50 mm d1 54,2 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 0,37 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 43,5 kN Capacité statique, C0 43 kN Charge limite à la fatigue, Cu 5,2 kN Nlim (Huile) 11 000 Tr/min Nlim (graisse) 9 400 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,83 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,42 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,58 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 71 mm Dc max 68 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficients de calcul