Données techniques
N208ET2X
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 71,5 mm F 49,5 mm d1 53,9 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 0,38 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 55,5 kN Capacité statique, C0 55,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 6,8 kN Nlim (Huile) 10 000 Tr/min Nlim (graisse) 8 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,41 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,32 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,73 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,27 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 72 mm Dc max 69 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficients de calcul