Données techniques
N209ET2XC3
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 45 mm D 85 mm B 19 mm E 76,5 mm F 54,5 mm d1 58,9 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Classe de jeu radial C3 Masse (sans bague HJ) 0,5 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 63 kN Capacité statique, C0 66,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 8,1 kN Nlim (Huile) 9 000 Tr/min Nlim (graisse) 7 600 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,79 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,24 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,76 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 51,5 mm Da max 78,5 mm Db min 77 mm Dc max 74 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficients de calcul