Données techniques
N211
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 55 mm D 100 mm B 21 mm E 88,5 mm F 66,5 mm d1 70,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,1 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 0,65 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 58 kN Capacité statique, C0 62,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 7,6 kN Nlim (Huile) 8 200 Tr/min Nlim (graisse) 6 900 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 63 mm Da max 93,5 mm Db min 90 mm Dc max 87 mm ra max 1,5 mm r1a max 1 mm -
Coefficients de calcul