Données techniques
N213
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 65 mm D 120 mm B 23 mm E 105,6 mm F 79,6 mm d1 84,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Classe de jeu radial CN Masse (sans bague HJ) 1,04 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 84 kN Capacité statique, C0 94,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 11,5 kN Nlim (Huile) 7 000 Tr/min Nlim (graisse) 5 900 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 73 mm Da max 112 mm Db min 108,2 mm Dc max 104,2 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul