Données techniques
N214C3
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 70 mm D 125 mm B 24 mm E 110,5 mm F 84,5 mm d1 89,6 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Classe de jeu radial C3 Masse (sans bague HJ) 1,16 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 83,5 kN Capacité statique, C0 95 kN Charge limite à la fatigue, Cu 11,6 kN Nlim (Huile) 6 500 Tr/min Nlim (graisse) 5 500 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 78 mm Da max 117 mm Db min 113 mm Dc max 109 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul