Données techniques

NA0-30X45X26ZW

Roulement à aiguilles bague massive séparable avec bague intérieure

  • Visuel(s)

  • Définition technique

    Définition technique
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 26 mm
    F 35 mm
    E 40 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 9,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Trou de graissage sur bague intérieure Non/No
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,16 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 26,1 kN
    C0r 50 kN
    Nlim (graisse) 7 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 11 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,47 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 14,93 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,13 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,87 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 32 mm
    db 39,4 mm
    Da max 43 mm
    Db 35,6 mm
    ras max 0,3 mm

Derniers produits consultés