Données techniques
NA0-35X50X17
Roulement à aiguilles bague massive séparable avec bague intérieure
Roulement à aiguilles, bagues massives, séparable, avec bague intérieure
Roulement à aiguilles, bagues massives, séparable, avec bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 33 mm D 50 mm C 17 mm F 40 mm E 45 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Trou de graissage sur bague intérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,11 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 21,8 kN C0r 41,5 kN Nlim (graisse) 6 500 Tr/min Nlim (Huile) 10 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,47 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 16,94 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14,12 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 15,88 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 37 mm db 44,4 mm Da max 48 mm Db 40,6 mm ras max 0,3 mm