Données techniques

NA2201LL/3AS

Galet de came avec bague intérieure

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 13,8 mm
    F 16 mm
    B 14 mm
    e 22 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    rs min 0,3 mm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,07 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 8,1 kN
    C0r 10,3 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN
    Nlim (graisse) 9 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés