Données techniques
NA69/32R
Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 32 mm D 52 mm C 36 mm F 40 mm rs min 0,6 mm s max 0,5 mm Dw 4 mm Lw 13,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 2,5 mm Trou de graissage sur bague intérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,29 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 47,5 kN C0r 82 kN Nlim (graisse) 6 500 Tr/min Nlim (Huile) 10 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,91 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,54 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11,46 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 36 mm Da max 48 mm ras max 0,6 mm