Données techniques
NA6910R
Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 50 mm D 72 mm C 40 mm F 58 mm rs min 0,6 mm s max 0,5 mm Dw 5 mm Lw 14,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 3 mm Trou de graissage sur bague intérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,53 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 74 kN C0r 139 kN Nlim (graisse) 4 700 Tr/min Nlim (Huile) 7 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,52 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,97 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14,03 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 54 mm Da max 68 mm ras max 0,6 mm