Données techniques
NA6916R
Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 80 mm D 110 mm C 54 mm F 90 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 6,5 mm Lw 20 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 3 mm Trou de graissage sur bague intérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 1,53 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 137 kN C0r 298 kN Nlim (graisse) 2 900 Tr/min Nlim (Huile) 4 400 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,47 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 14,78 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14,46 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 16,54 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 85 mm Da max 105 mm ras max 1 mm