Données techniques
NATR10LL/3AS
Galet de came avec bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 10 mm D 30 mm C 14 mm F 15 mm B 15 mm e 23 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Roulement avec/sans cage Avec Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,06 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 7,85 kN C0r 9,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,62 kN Nlim (graisse) 10 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,38 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,5 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz