Données techniques

NATR12XLL/3AS

Galet de came avec bague intérieure

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 14 mm
    F 17 mm
    B 15 mm
    e 25 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,07 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 8,85 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Nlim (graisse) 9 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,4 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,5 Hz

Derniers produits consultés