Données techniques

NATR15LL/3AS

Galet de came avec bague intérieure

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 15 mm
    D 35 mm
    C 18 mm
    F 20 mm
    B 19 mm
    e 27 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,1 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 13,3 kN
    C0r 20,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,2 kN
    Nlim (graisse) 7 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,91 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12 Hz

Derniers produits consultés