Données techniques

NATV17LL/3AS

Galet de came avec bague intérieure

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 17 mm
    D 40 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21 mm
    e 32 mm
    R 500 mm
    Dw 1,98 mm
    Lw 13,8 mm
    Roulement avec/sans cage Sans
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,14 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 19,4 kN
    C0r 42 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Nlim (graisse) 4 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,03 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 17,43 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 20,57 Hz

Derniers produits consultés