Données techniques
NATV20XLL/3AS
Galet de came avec bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 20 mm D 47 mm C 24 mm F 25 mm B 25 mm e 37 mm Dw 2,53 mm Lw 17,8 mm Roulement avec/sans cage Sans Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,25 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 28,8 kN C0r 61 kN Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN Nlim (graisse) 4 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,79 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 15,44 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 18,56 Hz