Données techniques
NATV25X/3AS
Galet de came avec bague intérieure
Roulement à aiguilles, galet de came, aiguilles jointives, avec bague intérieure, bague extérieure cylindrique
Roulement à aiguilles, galet de came, aiguilles jointives, avec bague intérieure, bague extérieure cylindrique

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 25 mm D 52 mm C 24 mm F 30 mm B 25 mm e 42 mm Dw 2,48 mm Lw 17,8 mm Roulement avec/sans cage Sans Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,28 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 31,5 kN C0r 73,5 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,3 kN Nlim (graisse) 3 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 13,02 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 18,94 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 22,06 Hz