Données techniques

NATV30/3AS

Galet de came avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, galet de came, aiguilles jointives, avec bague intérieure, bague extérieure bombée

Roulement à aiguilles, galet de came, aiguilles jointives, avec bague intérieure, bague extérieure bombée
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 30 mm
    D 62 mm
    C 28 mm
    F 38 mm
    B 29 mm
    e 51 mm
    R 500 mm
    Dw 3,16 mm
    Lw 21,8 mm
    Roulement avec/sans cage Sans
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,48 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 47,5 kN
    C0r 115 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Nlim (graisse) 2 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,95 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 18,93 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 22,07 Hz

Derniers produits consultés