Données techniques
NK20/20R
Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 20 mm D 28 mm C 20 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 2,5 mm Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,03 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 16,7 kN C0r 23,8 kN Nlim (graisse) 13 000 Tr/min Nlim (Huile) 20 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,11 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,89 Hz -
Dimensions pièces environnantes
Da max 26 mm ras max 0,3 mm